|
9012GGW1
Pressostato - G - 1 NO + 1 NC
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
9012G
|
Tipo sensore rilevamento pressione
|
Interruttore di pressione elettromeccanica
|
Nome del sensore di rilevamento pressione
|
9012G
|
Pressure rating
|
517,1 kPa
|
Pressione massima
|
100 psi
|
Composizione e tipo di contatti
|
NC-NO, SPDT-DB, Forma Z, a scatto, contatti in nichel argentati
|
Fluido controllato
|
Olio idraulico (-40…250 °F)
Liquidi non corrosivi (-40…250 °F)
Aria (-40…250 °F)
Gas non corrosivo (-40…250 °F)
|
Tipo di connessione per fluidi
|
0,25 pollici 18 NPTF conforme a UL 508
|
Tipo funzionamento pressostato
|
Monitors the difference between 2 thresholds
|
Tipo di scala
|
Differenziale regolabile
|
Display locale
|
Senza
|
Caratteristiche tecniche
Range on decreasing pressure
|
0,0000000000…517,1 kPa
|
Differenziale approssimato a metà scala
|
5,5…13,8 kPa aumento
1,72…68,9 kPa diminuzione +/-2,5% del fondo scala
|
Ingresso cavi
|
0.5 inch NPT conduit entrance
|
Tipo morsettiera
|
4 morsetti a vite
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite, AWG 22...AWG 12
|
Topologia della rete
|
Circuito di controllo
|
Segnalazione locale
|
Senza:
|
Corrente nominale [In]
|
3 A 240 V CA A600 conforme a NEMA rating designation
6 A 120 V CA A600 conforme a NEMA rating designation
0,27 A 250 V CC R300 conforme a NEMA rating designation
0,22 A 125 V CC R300 conforme a NEMA rating designation
|
Impostazioni
|
Interno
|
Materiale cassetta
|
Lega di alluminio pressofuso 380
|
Attuatore di pressione
|
Membrana nitrile (Buna-N)
|
Altezza
|
203,71 mm
|
Profondità
|
115,82 mm
|
Larghezza
|
128,27 mm
|
Posizione operativa
|
Qualunque posizione
|
Materiali a contatto con fluido
|
Acciaio zincato
Nitrile (Buna-N)
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A cartuccia protezione sovraccarico e da cortocircuito, tipo gL
|
Maximum operating rate
|
120 cicli/m
|
Durata meccanica
|
5000000 cicli
|
Precisione di ripetizione
|
4 %
|
Peso netto
|
1,4 kg
|
Ambiente
Resistenza alle vibrazioni
|
2 gn (F= 40…150 Hz) conforme a IEC 68-2-6
|
Resistenza agli shock
|
50 gn conforme a IEC 58-2-27
|
Norme di riferimento
|
UL 508
CSA C22.2 No 14
CE
|
Certificazioni prodotto
|
UL listed / CSA
UL listed Marine
CSA LR25490 classe 3211 03
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 4/4X/13 conforme a UL 50
|
Temperatura ambiente
|
-10…185 °F
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
15,494 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
27,686 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,796 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,921 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
|
Garanzia contrattuale
|