Schneider-Electric
9012GQG2 immagine - metel
9012GQG2
Pressostato - Tipo G - 1NO + 1NC - Regolabile - 9,72..31,37 bar
OGGI
GIU 02, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto 9012G
Tipo sensore rilevamento pressione Interruttore di pressione elettromeccanica
Nome del sensore di rilevamento pressione 9012G
Pressure rating 19994,80 kPa
Pressione massima 15000 psi
Composizione e tipo di contatti NC-NO, SPDT, Form C, a scatto, contatti in nichel argentati
Fluido controllato Selected corrosive liquids (-26…121 °C)
Liquidi non corrosivi (-26…121 °C)
Aria (-26…121 °C)
Gas non corrosivo (-26…121 °C)
Tipo di connessione per fluidi 0,25 pollici 18 NPTF conforme a UL 508
Tipo funzionamento pressostato Regolazione tra 2 soglie
Tipo di scala Differenziale regolabile
Display locale Senza
Caratteristiche tecniche
Range on decreasing pressure 620,53…19994,80 kPa
Differenziale approssimato a metà scala 972,16…3137,11 kPa +/-2,5% del fondo scala
Ingresso cavi 0.5 inch NPT conduit entrance
Tipo morsettiera 4 morsetti a vite
Collegamento elettrico Morsetti a vite, AWG 22...AWG 12
Topologia della rete Circuito di controllo
Segnalazione locale Senza:
Corrente nominale [In] 3 A 240 V CA A600 conforme a NEMA rating designation
0,22 A 125 V CC A600 conforme a NEMA rating designation
0,27 A 250 V CC R300 conforme a NEMA rating designation
0,22 A 125 V CC R300 conforme a NEMA rating designation
Impostazioni Interno
Materiale cassetta Termoplastica
Attuatore di pressione Pistone
Altezza 197,36 mm
Profondità 69,85 mm
Larghezza 56,13 mm
Operating position Qualunque posizione
Materiali a contatto con fluido Viton fluorocarbon
Nitrile (Buna-N)
Protezione contro i cortocircuiti 10 A cartuccia protezione sovraccarico e da cortocircuito, tipo gL
Maximum operating rate 120 cicli/m
Durata meccanica 3000000 cicli
Precisione di ripetizione 4 %
Peso prodotto 0,91 kg
Ambiente
Resistenza alle vibrazioni 2 gn (F= 40…150 Hz) conforme a IEC 68-2-6
Resistenza agli shock 50 gn conforme a IEC 58-2-27
Norme di riferimento UL 508
CSA C22.2 No 14
CE
Certificazioni prodotto UL listed / CSA
CSA LR25490 classe 3211 03
Grado di protezione NEMA NEMA 1 conforme a UL 50
Temperatura ambiente operativa -23…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,652 cm
Confezione 1: larghezza 24,13 cm
Confezione 1: profondità 9,652 cm
Confezione 1: peso 952,544 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months