Schneider-Electric
9070T250D19 immagine - metel
9070T250D19
Trasformatore di controllo 350 VA 240/480 V - 120/240 V
Presentazione
Product Type Industrial Control Transformer
Type T
Caratteristiche tecniche
Number of Phases 1 fase
Power Rating 350 VA per UL
250 VA per CSA
250 VA per NOM
160 VA per CE
Primary to Secondary Voltage 208/240/277/380/480 V: 24 V
Temperature Rise 80°C
Electrical Connection Morsetti di fissaggio a vite
Height 97,54 mm
Width 114,3 mm
Depth 120,40 mm
Material Rame: avvolgimento
Fingersafe Cover Compatibility FSC23
Ambiente
Certifications UL listed file E61239
CSA file LR37055 guide 184-N-90
Enclosure Type Not rated (open device)
Insulation Temperature 130 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 16,51 cm
Confezione 1: larghezza 17,272 cm
Confezione 1: profondità 19,558 cm
Confezione 1: peso 4,813 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months