|
9422ATDN601
Sezionatore - <= 600 V CA - 15 HP, 200/230 V CA
|
|
|
Presentazione
Range
|
9422T
|
Product
|
Disconnect Switch
|
Disconnect Type
|
Sezionatore non fusibile
|
Caratteristiche tecniche
Mounting Type
|
Flange rod variable depth
|
Current Rating
|
60 A
|
Horsepower Rating
|
15 hp a 200 V CA
15 hp a 230 V CA
30 hp a 460 V CA
50 hp a 575 V CA
10 hp a 250 V DC
|
Handle Type
|
6 in handle included NEMA 1/3/3R/4 enclosures lastra di acciaio
|
Ambiente
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
18,034 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
28,702 cm
|
Confezione 1: profondità
|
40,64 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,765 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|