|
|
|
A9A15096
Contatto aperto-chiuso OF per iSW
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome dispositivo
|
iOF
|
Tipo prodotto
|
Contatto aperto/chiuso
|
Composizione contatti segnale
|
1 A/C
|
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A a 415 V CA
6 A a 250 V CA
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN 35 mm
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
77 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
75 mm
|
Colore
|
Bianco
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 Acti9 iSW
|
Morsettiera ausiliaria
|
Morsetti a vite 10 mm²
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
62 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
9
|
Confezione 2: altezza
|
8,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,3 cm
|
Confezione 2: profondità
|
22,1 cm
|
Confezione 2: peso
|
622 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
108
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
7,959 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|