|
|
|
A9A15151
Supporto pulsante con piastra pretranciata diametro 22mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
Harmony XB5
Modicon M221
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Tipo accessorio pulsante e lampada spia
|
Supporto per montaggio su guida DIN
|
Destin. componente pulsante
|
Unità di comando
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Materiale isolato
|
Passo 9 mm
|
6
|
Codice colore
|
RAL 9003
|
Colore
|
Bianco
|
Diametro
|
22 mm
|
Diametro di foratura
|
22,3 mm
|
Tipologia fissaggio
|
Con clip
|
Profondità interna
|
60 mm
|
Installazione
|
Cassetta
In cabina
|
Installazione
|
Guida simmetrica 35 mm
|
Compatibilità prodotto
|
XB4
XB5
|
Peso prodotto
|
0,04 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
28,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
8,900 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
18,300 cm
|
Confezione 2: peso
|
162,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S04
|
Numero di unità per confezione 3
|
96
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
4,812 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|