|
|
|
A9A15215
Trasformatore per suoneria iTR 25VA 12/24Vca
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti 9 iTR
|
Tipo prodotto
|
Transformer
|
Nome dispositivo
|
iTR
|
Tipo di trasformatore
|
Trasformatore suoneria
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Tensione di uscita
|
12/24 V: +/- 15 % sul carico
16/32 V: fuori tensione
|
Protezione cortocircuiti uscita
|
Integrata
|
Potenza nominale in VA
|
25 VA
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Passo 9 mm
|
6
|
Altezza
|
89 mm
|
Larghezza
|
54 mm
|
Profondità
|
60 mm
|
Colore
|
Bianco
|
Morsettiera ausiliaria
|
Morsetti a gabbiarigido 2,5 mm²
Morsetti a gabbiaflessibile 2,5 mm²
Morsetti a gabbiaflessibile con ghiera 2,5 mm²
|
Lunghezza spelatura fili
|
6 mm
|
Coppia di serraggio
|
0,5 Nm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 60742
EN 61558-2-6
IEC 61558-2-6
|
Certificazioni prodotto
|
NF
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II con terminali di protezione opzionali
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
662,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
14
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,588 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità