|
|
|
A9A15218
Trasformatore di sicurezza iTR 16VA 12/24Vca
|
|
|
Presentazione
Tipo di trasformatore
|
Trasformatore di sicurezza
|
Gamma
|
Acti9
|
Gamma prodotto
|
Acti 9
|
Nome prodotto
|
Acti 9 iTR
|
Tipo prodotto
|
Transformer
|
Nome dispositivo
|
iTR
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Tensione di uscita
|
12/24 V: +/-5 % sul carico
14/28 V: fuori tensione
|
Protezione cortocircuiti uscita
|
Integrata
|
Potenza nominale in VA
|
16 VA
|
Temperature derating table
|
16 VA 35 °C
15,2 VA 40 °C
12,8 VA 50 °C
9,6 VA 55 °C
7,2 VA 60 °C
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Passo 9 mm
|
10
|
Altezza
|
89 mm
|
Larghezza
|
90 mm
|
Profondità
|
60 mm
|
Colore
|
Bianco
|
Morsettiera ausiliaria
|
Morsetti a gabbia 4 mm²
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 61558-2-6
EN 60742
IEC 61558-2-6
|
Certificazioni prodotto
|
NF
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II con terminali di protezione opzionali
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,095 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,055 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità