|
|
|
A9A15303
Presa iPC 2P+T 16A 250Vca italiana
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 iPC
|
Tipo prodotto
|
Modular socket-outlet
|
Nome dispositivo
|
iPC
|
Numero di poli
|
2P+T
|
Presa standard
|
Italiano
|
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale [In]
|
16 A
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
250 V CA 50/60 Hz
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica
|
Passo 9 mm
|
5
|
Altezza
|
87 mm
|
Larghezza
|
44 mm
|
Profondità
|
60 mm
|
Peso prodotto
|
98 g
|
Colore
|
Bianco
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia1 cavi 6 mm² flessibile
Morsetto a gabbia1 cavi 10 mm² rigido
|
Lunghezza spelatura fili
|
13 mm
|
Coppia di serraggio
|
1,2 Nm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 23-16
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK03
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a CEI 60068-1
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
93,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
8,7 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
8,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
22,7 cm
|
Confezione 2: peso
|
507,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
50
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
6,587 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|