|
|
|
A9A15322
Ronzatore iRO 220Vca 70dB
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti 9 iRO
|
Tipo prodotto
|
Buzzer
|
Nome dispositivo
|
iRO
|
Caratteristiche tecniche
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
230 V CA a 50/60 Hz
|
Potenza assorbita
|
5 VA
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
81 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
72 mm
|
Peso prodotto
|
64 g
|
Colore
|
Bianco
|
Morsettiera ausiliaria
|
Morsetti a gabbiarigido 4 mm²
Morsetti a gabbiaflessibile 4 mm²
Morsetti a gabbiaflessibile con ghiera 4 mm²
|
Lunghezza spelatura fili
|
12 mm for parte inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
1,3 Nm
|
Ambiente
Livello di rumore
|
70 dB
|
Tipo di suono
|
Segnal. Acustico
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
|
Temperatura ambiente operativa
|
-10…40 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
55,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
8,3 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
22,8 cm
|
Confezione 2: peso
|
715,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
144
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
9,115 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|