|
|
|
A9A15416
Relè iRTBT, comando 12÷24Vca/cc
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti 9 iRTBT
|
Tipo prodotto
|
Relay
|
Nome dispositivo
|
iRTBT
|
Applicazione
|
Extra low voltage interface relay
|
Funzione disponibile
|
Attivazione circuiti BT su un comando bassissima tensione
|
Composizione contatti segnale
|
1 A/C
|
Tensione di comando [Uc]
|
12...24 V CA
12...24 V CC
|
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
5 A a 250 V CA
0,01 A a 10 V DC
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
4000 V
|
Segnalazione locale
|
LED verde per Alimentazione ON
|
Potenza di mantenimento alimentazione
|
0,22 W
|
Tensione di spunto alimentazione
|
0,11 W
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Passo 9 mm
|
2
|
Colore
|
Bianco
|
Durata elettrica
|
100000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
64 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
2,72 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
20 cm
|
Confezione 2: peso
|
818 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
108
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
7,831 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|