|
|
|
A9A26924
Contatto aperto-chiuso iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA/ARA
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 27, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Contatto aperto/chiuso
|
Nome dispositivo
|
iOF
|
Composizione contatti segnale
|
1 A/C
|
Corrente nominale [In]
|
AC-12 6 A at 240 V, CA 50/60 Hz
AC-12 3 A at 415 V, CA 50/60 Hz
DC-12 2 A at 48 V, DC
DC-12 1,5 A at 60 V, DC
DC-12 1 A at 130 V, DC
DC-12 6 A at 24 V, DC
|
Passo 9 mm
|
1
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Parte superiore: SI
|
Altezza
|
86 mm
|
Larghezza
|
9 mm
|
Profondità
|
73 mm
|
Peso prodotto
|
32 g
|
Colore
|
Bianco
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 1 cavi 1…4 mm² - rigido
Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 1 cavi 0,5…2,5 mm² - flessibile
Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 2 cavi 2,5 mm² - rigido
Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 2 cavi 1,5 mm² - flessibile con ghiera
|
Lunghezza spelatura fili
|
10 mm
|
Coppia di serraggio
|
1 Nm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CEI EN 60947-5-1
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Temperatura ambiente operativa
|
-35…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
40,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
8,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
27,200 cm
|
Confezione 2: peso
|
570,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
120
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
6,350 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|