|
|
|
A9A26969
Sganciatore emergenza iMNx 220/240Vca per iC60/iID/iSW-NA/RCA/ARA
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Bobina di min tensione
|
Nome dispositivo
|
iMNx
|
Tensione di comando [Uc]
|
220...240 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di controllo
|
Con alimentazione esterna
|
Passo 9 mm
|
2
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Acti9 -
Acti9 Acti9 ARA
Acti9 -
Acti9 Acti9 iID
Acti9 Acti9 iSW-NA
Acti9 Acti9 RCA
Acti9 Acti9 iDPN (China version)
Acti9 Acti9 iC60 interruttore magnetotermico a due terminali
Acti9 Acti9 iC40
|
Segnalazione locale
|
Indicatore azione
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Parte superiore: SI
|
Larghezza
|
18 mm
|
Colore
|
Bianco
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a pinza - 1 cavi 11 mm² - rigido
Morsetto a pinza - 2 cavi 2,1 mm² - rigido
Morsetto a pinza - 1 cavi 9 mm² - flessibile
Morsetto a pinza - 2 cavi 2,1 mm² - flessibile con terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
1 Nm
|
Codice compatibilità
|
IMNx
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CEI EN 60947-5-1
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-35…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,1 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
88 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
8,8 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,4 cm
|
Confezione 2: profondità
|
26,7 cm
|
Confezione 2: peso
|
758 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
72
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
7,311 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|