Schneider-Electric
 
A9C15031 immagine - metel
A9C15031
Contattore iCT+ 1NA 20A comando 230÷240Vca man.
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Nome prodotto Acti9 iCT+
Tipo prodotto Contattore
Nome dispositivo iCT+
Applicazione Circuito di controllo
Poles 1P
Corrente nominale di impiego [Ie] 20 A AC-7A
20 A AC-7B
Composizione contatto polo 1 NO
Tipo di rete CA
Tipo di controllo Controllo remoto e manuale
Tensione di comando [Uc] 230 V CA 50 Hz
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete 50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 250 V CA 50 Hz
Potenza massima 3,6 kW a 250 V CA
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V
Tipo segnale di controllo Mantenuto
Frequenza di commutazione 6 operazioni di commutazione/minuto
Segnalazione locale Indicatore colore
Assorbimento potenza di mantenimento VA 1,1 VA
Potenza di spunto in VA 11 VA
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm 2
Altezza 81 mm
Larghezza 18 mm
Profondità 60 mm
Peso prodotto 70 g
Colore Bianco
Durata meccanica 5000000 cicli
Durata elettrica 5000000 cicli
Connessioni - morsetti Morsetto a gabbia2 cavi 1,5 mm² rigido
Morsetto a gabbia2 cavi 1,5 mm² flessibile con ghiera
Morsetto a gabbia2 cavi 2,5 mm² rigido
Morsetto a gabbia2 cavi 2,5 mm² flessibile
Morsetto a gabbia1 cavi 4 mm² rigido
Morsetto a gabbia1 cavi 4 mm² flessibile
Coppia di serraggio 1 Nm
Lunghezza spelatura fili 10 mm
Compatibilità prodotto Senza ausiliari
Codice compatibilità ICT+
Mercato Piccolo terziario
Residenziale
Ambiente
Norme di riferimento EN 60669-2-1
Certificazioni prodotto NF
Livello di rumore 10 dB
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Grado di inquinamento 3
Tropicalizzazione 2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine di funzionamento Acti9 iCV40 ARC
Temperatura ambiente -5…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,0 cm
Confezione 1: larghezza 7,0 cm
Confezione 1: profondità 9,3 cm
Confezione 1: peso 89,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 63
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 5,93 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months