|
|
|
A9C15908
Contattore distacco carichi CDS monofase
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti 9 CDS
|
Tipo prodotto
|
Contattore distacco carichi
|
Nome dispositivo
|
CDS
|
Numero di vie
|
2
|
Tipo controllo e monitoraggio
|
Cascata
|
Numero di poli
|
1P
|
Caratteristiche tecniche
Impostazioni
|
75
45
20
90
5
10
30
60
50
40
15
25
|
Potenza consumata massima in VA
|
12 VA
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA - 15...10 % a 50/60 Hz
|
Corrente nominale
|
15 A per circuito non prioritario
Regolabile da 5 a 90 A per circuito prioritario
|
Segnalazione locale
|
Indicazione distacco carichi: 2 LED (giallo)
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
Montaggio a muro
Montaggio pannello
|
Passo 9 mm
|
10
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito non prioritario: morsetto a vite2,5…10 mm² flessibile
Circuito non prioritario: morsetto a vite2,5…10 mm² rigido
Circuito prioritario: morsetto a vite10…35 mm² flessibile
Circuito prioritario: morsetto a vite10…50 mm² rigido
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Altezza
|
77 mm
|
Larghezza
|
90 mm
|
Profondità
|
60 mm
|
Peso prodotto
|
0,3 kg
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Coppia di serraggio
|
Circuito non prioritario: 2 Nm
Circuito prioritario: 3,5 Nm
|
Lunghezza spelatura fili
|
12 mm
13 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 50081-1
NF C 61-750
EN 50081-2
|
Temperatura ambiente
|
-5…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a CEI 60068-1
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
298,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
27
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,465 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|