|
|
|
A9C15914
Contatto aperto-chiuso 1NA+NC iCT iACTs
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
ICT
|
Gamma
|
Acti9
|
Nome dispositivo
|
iACTs
|
Tipo prodotto
|
Remote indication auxiliary
|
Composizione contatti segnale
|
1 NA + 1 NC
|
Caratteristiche tecniche
Tensione circuito di segnalazione
|
24 V CA/CC: 10 mA
230 V CA: 50/60 Hz 5 A
230 V CA: 50/60 Hz 2 A
130 V CC: 1 A
|
Tensione di comando [Uc]
|
24...240 V CA 50/60 Hz
24...130 V CC
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 Acti9 iCT
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
440 V
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV
|
Installazione
|
Fixed, on the right of CT
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Passo 9 mm
|
1
|
Altezza
|
81 mm
|
Larghezza
|
9 mm
|
Profondità
|
68 mm
|
Colore
|
Bianco
|
Morsettiera ausiliaria
|
Morsetti a gabbia2 cable(s) flessibile 2,5 mm²
Morsetti a gabbia2 cable(s) rigido 1,5 mm²
Morsetti a gabbia1 cable(s) rigido 1,5…2,5 mm²
Morsetti a gabbia1 cable(s) flessibile 1,5…2,5 mm²
|
Lunghezza spelatura fili
|
9 mm
|
Coppia di serraggio
|
0,8 Nm
|
Compatibilità prodotto
|
ICT
|
Mercato
|
Piccolo terziario
Residenziale
|
Codice compatibilità
|
IACTs
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 60947-5
|
Grado di protezione IP
|
IP20
IP20 conforme a CEI 60529
|
Tropicalizzazione
|
2
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-5…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
43,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
8,1 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,3 cm
|
Confezione 2: profondità
|
22,8 cm
|
Confezione 2: peso
|
490,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
120
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
6,36 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|