|
|
|
A9C15919
Ausiliario contattori iCT filtro antidisturbi iACTp 12÷48Vca
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Ausiliario di protezione per sovratensioni (2 circuiti)
|
Nome dispositivo
|
iACTp
|
Tensione di comando [Uc]
|
12...48 V CA 50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di regolazione
|
Configurazione temporizzazione
|
Gamma di temporizzazione
|
1...36000 s
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
3 VA
|
Installazione
|
Fisso sul lato sinistro del CT
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
81 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
60 mm
|
Colore
|
Bianco
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
440 V
|
Norme di riferimento
|
IEC/EN 61095
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti a gabbia 2 cavi 2,5 mm² flessibile
Circuito di controllo: morsetti a gabbia 2 cavi 1,5 mm² rigido
Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5…2,5 mm² rigido
Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5…2,5 mm² flessibile con ghiera
Circuito di controllo: clip gialli
|
Lunghezza spelatura fili
|
9 mm
|
Coppia di serraggio
|
0,8 Nm
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 Acti9 iCT
|
Mercato
|
Residenziale
Piccolo terziario
|
Codice compatibilità
|
IACTp
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Temperatura ambiente operativa
|
-5…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
56,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
7,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
23,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
727,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
48
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
3,395 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|