|
|
|
A9C15924
Ausiliario iCT comando 24Vcc/230Vca e contatto aperto-chiuso iACT24 con Ti24
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Ausiliario di controllo e segnalazione
|
Nome dispositivo
|
iACT24
|
Composizione contatti segnale
|
1 NA
|
Tensione circuito di segnalazione
|
24 V CC: - 20...20 % 0,002...0,1 A
|
Tensione di comando [Uc]
|
230 V CA 50/60 Hz mantenuto >= 200 ms
24 V CC fronte di discesa
24 V CC fronte di salita
|
Tipo di controllo
|
Controllo a distanza
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
230 V CA a 50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Fisso sul lato sinistro del CT
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Parte inferiore: SI
Parte superiore: no
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
81 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
68 mm
|
Colore
|
Bianco
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
440 V
|
Immunità alle microinterruzioni
|
10 ms
|
Comportamento sottotensione
|
Nessuna apertura con perdite di 24 Vcc
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-1 allegato S
|
Marchi qualità
|
CE
|
Durata elettrica
|
250000 cicli conforme a IEC 60947-5-1
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti a gabbia 2 cavi 2,5 mm² flessibile
Circuito di controllo: morsetti a gabbia 2 cavi 1,5 mm² rigido
Alimentazione ausiliari: morsetti a gabbia 2 cavi 2,5 mm² flessibile
Alimentazione ausiliari: morsetti a gabbia 2 cavi 1,5 mm² rigido
Circuito di controllo: morsetto a molla Ti24 2 cavi 0,25…0,75 mm² flessibile
Circuito di controllo: morsetto a molla Ti24 1 cavi 0,5…1,5 mm² flessibile
|
Lunghezza spelatura fili
|
Circuito di controllo: 10 mm for parte inferiore connection
Alimentazione ausiliari: 10 mm for parte inferiore connection
Circuito di controllo: 10 mm for parte superiore connection
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 1 Nm parte inferiore
Alimentazione ausiliari: 1 Nm parte inferiore
|
Compatibilità prodotto
|
ICT 230/240 V 50 Hz
Con PLC
ICT 220 V 50 Hz
Acti 9 Smartlink
ICT 220/240 V 50 Hz
|
Mercato
|
Residenziale
Piccolo terziario
|
Codice compatibilità
|
IACT24
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60439-1
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a IEC 60947-5-1
|
Umidità relativa
|
93 % a 40 °C conforme a IEC 60068-2
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
84,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
108
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,546 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Sustainable packaging
|
Yes