|
|
|
A9C22112
Contattore iCT 2NA 16A comando 24Vca
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 iCT
|
Tipo prodotto
|
Contattore
|
Nome dispositivo
|
iCT
|
Applicazione
|
Motor-heating-lighting
|
Poles
|
2P
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
16 A AC-7A
6 A AC-7B
|
Composizione contatto polo
|
2 NO
|
Tipo di rete
|
CA
|
Tipo di controllo
|
Controllo a distanza
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CA 50 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete
|
50 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
250 V CA 50 Hz
|
Potenza massima
|
1,3 W a 250 V CA
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV
|
Tipo segnale di controllo
|
Mantenuto
|
Frequenza di commutazione
|
100 manovre/giorno
|
Segnalazione locale
|
Indicatore azione
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
3,8 VA
|
Potenza di spunto in VA
|
15 VA
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
81 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
60 mm
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Durata elettrica
|
100000 cicli IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A
30000 cicli IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B
30000 cicli IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti a gabbia2 cavi 1,5 mm² rigido
Circuito di potenza: morsetti a gabbia1 cavi 1…4 mm² flessibile
Circuito di potenza: morsetti a gabbia1 cavi 1,5…6 mm² rigido
Circuito di controllo: morsetti a gabbia1 cavi 1,5…2,5 mm² rigido
Circuito di controllo: morsetti a gabbia2 cavi 1,5…2,5 mm² flessibile
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di controllo: 0,8 Nm
Circuito di potenza: 0,8 Nm
|
Compatibilità prodotto
|
IACTs
|
Codice compatibilità
|
ICT
|
Mercato
|
Piccolo terziario
Residenziale
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC/EN 61095
|
Livello di rumore
|
30 dB
|
Dissipazione di calore
|
1,3 W
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a EN 60947-4-1
2 conforme a EN 61095
2 conforme a IEC 1095
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Temperatura ambiente operativa
|
-5…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
115,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
8,400 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,800 cm
|
Confezione 2: profondità
|
23,300 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,439 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
144
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
17,798 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|