Schneider-Electric
 
A9C22763 immagine - metel
A9C22763
Contattore iCT 4NC 63A comando 230÷240Vca 3P+N
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Nome prodotto Acti9 iCT
Tipo prodotto Contattore
Nome dispositivo iCT
Applicazione Illuminazione
Poles 3P + N
Corrente nominale di impiego [Ie] 63 A AC-7A
20 A AC-7B
Composizione contatto polo 4 NC
Tipo di rete CA
Tipo di controllo Controllo a distanza
Tensione di comando [Uc] 230...240 V CA 50 Hz
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete 50 Hz
Tensione nominale di impiego [ue] 220...240 V CA 50 Hz
Potenza massima 2,1 W a 220...240 V CA
Tensione nominale di isolamento [ui] 440 V CA 50 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 4 kV
Tipo segnale di controllo Mantenuto
Frequenza di commutazione 100 manovre/giorno
Segnalazione locale Indicatore azione
Assorbimento potenza di mantenimento VA 6,5 VA
Potenza di spunto in VA 53 VA
Installazione Aggancio
Supporto di montaggio Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm 6
Altezza 85 mm
Larghezza 54 mm
Profondità 60 mm
Colore Bianco
Durata meccanica 1000000 cicli
Durata elettrica 100000 cicli IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A
30000 cicli IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B
30000 cicli IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Tipo tecnologia Desynchronized neutral pole
Condizioni d'impiego LED lighting should be controlled as a group
Ingresso cavi Parte inferiore
Connessioni - morsetti Circuito di controllo: morsetti a gabbia2 cavi 1,5 mm² rigido
Circuito di controllo: morsetti a gabbia1 cavi 1,5…2,5 mm² rigido
Circuito di potenza: morsetti a gabbia1 cavi 6…16 mm² flessibile
Circuito di potenza: morsetti a gabbia1 cavi 6…25 mm² rigido
Circuito di controllo: morsetti a gabbia2 cavi 1,5…2,5 mm² flessibile
Coppia di serraggio Circuito di controllo: 0,8 Nm
Circuito di potenza: 3,5 Nm
Compatibilità del prodotto IACTp
IACTs
IACTc
IATEt
Codice compatibilità ICT
Mercato Piccolo terziario
Residenziale
Ambiente
Norme di riferimento IEC/EN 61095
Livello di rumore 30 dB
Dissipazione di calore 2,1 W a 50/60 Hz
Grado di protezione IP IP20 conforme aCEI 60529
IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529
Grado di inquinamento 2
Tropicalizzazione 2 conforme a EN 60947-4-1
2 conforme a EN 61095
2 conforme a IEC 1095
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine di funzionamento 2000 m
Temperatura ambiente -5…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,000 cm
Confezione 1: larghezza 11,000 cm
Confezione 1: profondità 12,000 cm
Confezione 1: peso 359,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 11,500 cm
Confezione 2: larghezza 12,500 cm
Confezione 2: profondità 25,000 cm
Confezione 2: peso 1,514 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 24
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 9,610 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 581
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi