|
|
|
A9C32116
Estensione relè passo-passo iETL 1NA+1NA/1NC 16A comando 24Vca/12Vcc
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Extension for impulse relay
|
Nome dispositivo
|
iETL iTL 16
|
Applicazione relè
|
Controllo a distanza
|
Numero di poli
|
2P
|
Composizione contatto polo
|
1 C/O + 1 NO
|
Corrente nominale [In]
|
16 A
|
Tipo di rete
|
CA
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
415 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di controllo
|
Leva
Controllo a distanza
|
Tipo segnale di controllo
|
Impulso
|
Frequenza di commutazione
|
5 operazioni di commutazione/minuto
|
Durata impulso
|
50 ms
|
Tipo di controllo remoto
|
Pulsante luminoso 3 mA
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFF
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CA 50/60 Hz
12 V CC
|
Tensione di spunto alimentazione
|
19 VA
|
Installazione
|
Fisso sul lato desto TL
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
60 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
84 mm
|
Colore
|
Bianco
|
Durata elettrica
|
AC-21: 200000 cicli
AC-22: 100000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia - <= 6 mm²
|
Morsettiera ausiliaria
|
Morsetti a gabbiacircuito di controllo in 0,5…6 mm²
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 Acti9 iTL iTL
Acti9 Acti9 iTL iTLi
|
Compatibilità prodotto
|
ITL 16A
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 669-2-2
EN 669-1
|
Certificazioni prodotto
|
GOST
|
Marchi qualità
|
CEBEC
KEMA
IMQ
VDE
NF
|
Livello di rumore
|
60 dB
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a CEI 60068-1
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
114 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
8,7 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10 cm
|
Confezione 2: profondità
|
26,7 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,046 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
72
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
10,014 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|