Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
415 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di controllo
|
Leva
Controllo a distanza
|
Tipo segnale di controllo
|
Impulso
|
Frequenza di commutazione
|
5 operazioni di commutazione/minuto
|
Durata impulso
|
50 ms
|
Tipo di controllo remoto
|
Pulsante luminoso 3 mA
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFF
|
Tensione di comando [Uc]
|
230...240 V CA 50/60 Hz
110 V CC
|
Tensione di spunto alimentazione
|
19 VA
|
Installazione
|
Fisso sul lato desto TL
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
60 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
84 mm
|
Colore
|
Bianco
|
Durata elettrica
|
AC-21: 200000 cicli
AC-22: 100000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia - <= 6 mm²
|
Morsettiera ausiliaria
|
Morsetti a gabbiacircuito di controllo in 0,5…6 mm²
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 Acti9 iTL iTL
Acti9 Acti9 iTL iTLi
|
Compatibilità prodotto
|
ITL 16A
|