Schneider-Electric
 
A9C33111 immagine - metel
A9C33111
Relè passo-passo iTLc 1NA 16A comando 24Vca
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Nome prodotto Acti9 iTL
Tipo prodotto Relè a impulsi
Nome dispositivo iTLc
Applicazione Centralised control
Poles 1P
Composizione contatto polo 1 NO
Corrente nominale [In] 16 A
Tipo di rete CA
Tensione di comando [Uc] 24 V CA 50/60 Hz
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [ue] 250 V CA 50/60 Hz
Tipo di controllo Controllo remoto e manuale
Scollegamento bobina
Tipo segnale di controllo Impulso
Frequenza di commutazione 100 manovre/giorno
5 operazioni di commutazione/minuto
Durata impulso 50 ms...1 s
Tipo di controllo remoto Pulsante
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Installazione Fisso
Supporto di montaggio Guida DIN
Passo 9 mm 2
Altezza 84 mm
Larghezza 18 mm
Profondità 60 mm
Durata elettrica AC-21: 200000 cicli
AC-22: 100000 cicli
Connessioni - morsetti Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 0,5…4 mm² rigido
Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 0,5…4 mm² rigido con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 1…4 mm² flessibile
Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 1…4 mm² Flessibile con ghiera
Circuito di potenza: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5…4 mm² rigido
Circuito di potenza: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5…4 mm² rigido con terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5…4 mm² flessibile
Circuito di potenza: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5…4 mm² Flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili 11 mm
Coppia di serraggio 1 Nm
Compatibilità gamma Acti9 iATLs
Acti9 iETL iTL 16
Acti9 iATLc+c
Ambiente
Norme di riferimento EN 669-2-2
EN 669-1
Certificazioni prodotto GOST
CCC
Marchi qualità NF
IMQ
KEMA
CEBEC
Livello di rumore 60 dB
Grado di protezione IP IP20 (all'apertura) conforme a CEI 60529
IP40 (in quadro) conforme a CEI 60529
Grado di inquinamento 3
Tropicalizzazione 2
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura ambiente -20…50 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,5 cm
Confezione 1: larghezza 1,8 cm
Confezione 1: profondità 9,5 cm
Confezione 1: peso 114,0 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 3,45 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 20,0 cm
Confezione 2: peso 1,419 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 144
Confezione 3: altezza 30,0 cm
Confezione 3: larghezza 30,0 cm
Confezione 3: profondità 40,0 cm
Confezione 3: peso 17,519 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
BVB
print Accettato
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Prestazioni contenuto alogeno Parti di plastica senza alogeni
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 6
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months