|
|
|
A9C33811
Relè passo-passo iTLc 1NA 16A comando 230÷240Vca
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 iTL
|
Tipo prodotto
|
Relè a impulsi
|
Nome dispositivo
|
iTLc
|
Applicazione
|
Centralised control
|
Poles
|
1P
|
Composizione contatto polo
|
1 NO
|
Corrente nominale [In]
|
16 A
|
Tipo di rete
|
CA
|
Tensione di comando [Uc]
|
230...240 V CA 50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
250 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di controllo
|
Scollegamento bobina
Controllo remoto e manuale
|
Tipo segnale di controllo
|
Impulso
|
Frequenza di commutazione
|
100 manovre/giorno
5 operazioni di commutazione/minuto
|
Durata impulso
|
50 ms...1 s
|
Tipo di controllo remoto
|
Pulsante
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFF
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
84 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
60 mm
|
Durata elettrica
|
AC-21: 200000 cicli
AC-22: 100000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 0,5…4 mm² rigido
Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 0,5…4 mm² rigido con terminazione cavo
Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 1…4 mm² flessibile
Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 1…4 mm² flessibile con ghiera
Circuito di potenza: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5…4 mm² rigido
Circuito di potenza: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5…4 mm² rigido con terminazione cavo
Circuito di potenza: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5…4 mm² flessibile
Circuito di potenza: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5…4 mm² flessibile con ghiera
|
Lunghezza spelatura fili
|
11 mm
|
Coppia di serraggio
|
1 Nm
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 iATL4
Acti9 iATLs
Acti9 iATLz
Acti9 iETL iTL 16
Acti9 iATLc+c
Acti9 iATL24
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 669-2-2
EN 669-1
|
Certificazioni prodotto
|
GOST
CCC
|
Marchi qualità
|
VDE
NF
KEMA
CEBEC
IMQ
|
Livello di rumore
|
60 dB
|
Grado di protezione IP
|
IP20 (all'apertura) conforme a CEI 60529
IP40 (in quadro) conforme a CEI 60529
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Tropicalizzazione
|
2
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
1,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
114 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
8 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
22,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,411 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
144
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
17,733 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|