Corrente nominale [In]
|
25 A
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Codice potere di interruzione
|
H
|
Potere di interruzione
|
30 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz
15 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V CA
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Controllo remoto ad impulso
Pulsante ON/OFF
Controllo remoto con comando continuo
Leva
|
Tipo segnale di controllo
|
Mantenuto
Mantenuto a tensione di basso livello
Impulso
|
Segnalazione locale
|
Flashing LED: device ready
Green LED: device ON
Red LED: fault
Flashing LED: device tripped
Flashing LED: device overheat
|
Tensione di comando [Uc]
|
230 V CA 50/60 Hz
24 V CA 50/60 Hz
48 V CA 50/60 Hz
24 V CC
48 V CC
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
230 V CA a 50/60 Hz
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Passo 9 mm
|
9
|
Altezza
|
84 mm
|
Larghezza
|
81 mm
|
Profondità
|
77 mm
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
50000 cicli
|
Durata elettrica
|
AC-1: 50000 cicli CA 50 Hz
|
Predisposizione per chiusura a lucchetto
|
Lucchettabile
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Lucchetto in posizione OFF
|
Protezione differenziale
|
Blocco separato
|
Compatibilità prodotto
|
Con PLC
|