Tipo di comando
|
Controllo a distanza impulso e mantenimento 230 V CA 50/60 Hz
Controllo a distanza mantenuto Ti24 24 V DC
|
Corrente di ingresso
|
5 mA impulso
5 mA mantenuto
5,5 mA mantenuto a tensione di basso livello
|
Durata impulso
|
>= 200 ms circuito di controllo
|
Tempo di risposta
|
< 500 ms
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Potenza assorbita
|
1 W
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp]
|
6 kV
|
Valore di impostazione
|
Auto: comando remoto autorizzato
Off: comando remoto inibito
Modo 1: comando centralizzato
Modo 3: comando centralizzato e sovrascrittura locale
Posizione A: richiusura autorizzata dopo sgancio
Posizione B: richiusura inibita dopo sgancio
|
Segnalazione locale
|
Lampeggiante verde LED: pronto al funzionamento
Lampeggiante arancione LED: non in funzione
|
Installazione
|
Fisso
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
No
|
Passo 9 mm
|
7
|
Altezza
|
93 mm
|
Larghezza
|
63 mm
|
Profondità
|
75,5 mm
|
Peso prodotto
|
430 g
|
Colore
|
Bianco
|
Durata elettrica
|
10000 cicli
|
Durata meccanica
|
10000 cicli
|
Predisposizione per chiusura a lucchetto
|
Lucchettabile
|
Lunghezza spelatura fili
|
Alimentazione: 10 mm per parte inferiore connection
Ingresso: 10 mm per parte inferiore connection
Uscita: 8 mm per parte superiore connection
Interfaccia Ti24: 10 mm per morsetto connection
|
Coppia di serraggio
|
Uscita ausiliaria: 0,7 Nm
Alimentazione ausiliari: 1 Nm
Ingresso ausiliario: 1 Nm
|
Interfaccia
|
Ti24
|
Compatibilità gamma
|
Acti9 Acti9 iC60
Acti9 -
Acti9 iMDU voltage adaptor
Modicon PLC
|
Compatibilità prodotto
|
3P o 4P iC60
3P o 4P iC65
IMDU
PLC
|
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
Sì
|
Numero SCIP
|
22d60f38-f25b-4d34-b274-088b0fb0346a
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Senza PVC
|
No
|
Prestazioni contenuto alogeno
|
Parti di plastica senza alogeni
|
Ritiro
|
No
|