Schneider-Electric
 
A9C70132 immagine - metel
A9C70132
Ausiliario riarmo automatico ARA 230 Vca 4 prog. per interruttore iC60 1-2P
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Range of product Acti9
Tipo prodotto Ausiliario di richiusura automatica
Nome dispositivo ARA iC60
Composizione contatti segnale 2 OF contatti puliti
Tensione circuito di segnalazione 24 V 10 mA CA/CC
230 V 1 A CA
Caratteristiche tecniche
Tipo di comando Inibizione dell'automatismo mantenuto 230 V CA 50/60 Hz
Ultima richiusura impulso 230 V CA 50/60 Hz
Corrente di ingresso 5 mA
Durata impulso >= 200 ms circuito di controllo
Tempo di risposta < 500 ms
Tensione nominale di alimentazione [Us] 230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita W 2 W
Tensione nominale di isolamento [Ui] 400 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 6 kV
Valore di impostazione Programma 1: 1 tentativo di richiusura, ciclo breve <10 s/6 min
Programma 2: 3 tentativi di richiusura, ciclo breve <10 s/2 min
Programma 2: 3 tentativi di richiusura, ciclo breve <1 min/6 min
Programma 2: 3 tentativi di richiusura, ciclo breve <3 min/6 min
Programma 3: 5 tentativi di richiusura, ciclo lungo fisso <10 s/2 min
Programma 3: 5 tentativi di richiusura, ciclo lungo fisso <1 min/6 min
Programma 3: 5 tentativi di richiusura, ciclo lungo fisso <3 min/6 min
Programma 4: 5 tentativi di richiusura, ciclo lungo progressivo <10 s/2 min
Programma 4: 5 tentativi di richiusura, ciclo lungo progressivo <1 min/6 min
Programma 4: 5 tentativi di richiusura, ciclo lungo progressivo <3 min/8 min
Programma 4: 5 tentativi di richiusura, ciclo lungo progressivo <4 min/10 min
Programma 4: 5 tentativi di richiusura, ciclo lungo progressivo <5 min/12 min
Segnalazione locale Lampeggiante arancione LED: non in funzione
Lampeggiante verde LED: funzionamento normale
Lampeggiante Rosso LED: ciclo di richiusura in atto
Fisso Rosso LED: richiusore automatico in blocco
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione No
Passo 9 mm 7
Altezza 93 mm
Larghezza 63 mm
Profondità 75,5 mm
Peso prodotto 440 g
Colore Bianco
Durata elettrica 5000 cicli
Predisposizione per chiusura a lucchetto Lucchettabile
Lunghezza spelatura fili Alimentazione: 10 mm for parte inferiore connection
Ingresso: 10 mm for parte inferiore connection
Uscita: 8 mm for parte superiore connection
Coppia di serraggio Alimentazione: 1 Nm
Ingresso: 1 Nm
Uscita: 0,7 Nm
Compatibilità gamma Acti9 Acti9 iC60
Compatibilità prodotto 2P iC60
1P + N iC60
1P iC60
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947
Categoria di sovratensione II
Tropicalizzazione 2
Umidità relativa 93 % a 40 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente operativa -25…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,000 cm
Confezione 1: larghezza 11,000 cm
Confezione 1: profondità 16,200 cm
Confezione 1: peso 519,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 14
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 7,700 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months