Posizione dispositivo nel sistema
|
Punto di partenza
|
Frequenza di rete
|
50 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA 50 Hz da fase a neutro
|
Reset
|
Reset guasti perdita di terra
|
Funzione di prova
|
Manuale a > 100 V
|
Temporizzazione protezione differenziale
|
Istantaneo
|
Tipo di protezione differenziale
|
Tipo A
|
Tenuta dissipazione
|
16 kOhm at operating
8 kOhm at non-operating
|
Potere di interruzione e chiusura nominale
|
Idm 630 A 230 V
|
Corrente di cortocircuito nominale condizionale
|
Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A
Inc: 10 kA - associated with DPNN, 40 A
Inc: 10 kA - associated with iC60N, 25 A
Inc: 10 kA - associated with iC60H, 25 A
Inc: 10 kA - associated with iC60L, 25 A
Inc: 10 kA - associated with NG125, 25 A
Inc: 10 kA - associated with gG fuse, 25 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
1 LED verde/rosso
Dispositivo di corrente residua: segnalazione ON/OFF
Richiusore: indicazione ON/OFF
|
Modo operativo
|
Reclosing time: 10 s
Maximum operational frequency: 30/hour
Max nb of consecutive restart: 3
Min interval between 2 closings: 180 s
Insulation fault presence monitoring
Stopping restart cycle if insulation fault present
Restart in event of transient insulation fault
|
Insulation fault diagnosis
|
If fault detected, diagnosis every 2 minutes
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Passo 9 mm
|
6
|
Altezza
|
106 mm
|
Larghezza
|
54 mm
|
Profondità
|
82 mm
|
Peso prodotto
|
278 g
|
Colore
|
Grigio
|
Durata meccanica
|
4000 cicli aperto-chiuso
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a tunnel35 mm² rigido
Morsetto a tunnel35 mm² flessibile
Morsetto a tunnel35 mm² flessibile con ghiera
|
Lunghezza spelatura fili
|
12 mm
|
Coppia di serraggio
|
3 Nm
|