|
|
|
A9CR4240
Interruttore differenziale a riarmo automatico REDs, 2P, 40A, 30mA, Tipo A
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 REDs
|
Tipo prodotto
|
"Interruttore differenziale puro"
|
Nome dispositivo
|
REDs
|
Tipologia protezione
|
Richiusura
|
Numero di poli
|
2P
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Corrente nominale [In]
|
40 A
|
Sistema di messa a terra
|
TN-S
TT
|
Tipo di rete
|
CA
|
Sensibilità differenziale
|
30 mA
|
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema
|
Punto di partenza
|
Frequenza di rete
|
50 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA 50 Hz da fase a neutro
|
Reset
|
Reset guasti perdita di terra
|
Funzione di prova
|
Manuale a > 100 V
|
Temporizzazione protezione differenziale
|
Istantaneo
|
Tipo di protezione differenziale
|
Tipo A
|
Tenuta dissipazione
|
16 kOhm at operating
8 kOhm at non-operating
|
Potere di interruzione e chiusura nominale
|
Idm 630 A 230 V
|
Corrente di cortocircuito nominale condizionale
|
Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A
Inc: 10 kA - associated with iC60H, 40 A
Inc: 10 kA - associated with iC60L, 40 A
Inc: 10 kA - associated with DPNN, 40 A
Inc: 15 kA - associated with gG fuse, 25 A
Inc: 15 kA - associated with iC60H, 25 A
Inc: 10 kA - associated with iC60N, 40 A
Inc: 15 kA - associated with iC60L, 25 A
Inc: 10 kA - associated with NG125, 40 A
Inc: 10 kA - associated with gG fuse, 40 A
Inc: 15 kA - associated with NG125, 25 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
1 LED verde/rosso
Dispositivo di corrente residua: segnalazione ON/OFF
Richiusore: indicazione ON/OFF
|
Modo operativo
|
Reclosing time: 10 s
Maximum operational frequency: 30/hour
Max nb of consecutive restart: 3
Min interval between 2 closings: 180 s
Insulation fault presence monitoring
Stopping restart cycle if insulation fault present
Restart in event of transient insulation fault
|
Insulation fault diagnosis
|
If fault detected, diagnosis every 2 minutes
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Passo 9 mm
|
6
|
Altezza
|
106 mm
|
Larghezza
|
54 mm
|
Profondità
|
82 mm
|
Peso prodotto
|
278 g
|
Colore
|
Grigio
|
Durata meccanica
|
4000 cicli aperto-chiuso
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a tunnel35 mm² rigido
Morsetto a tunnel35 mm² flessibile
Morsetto a tunnel35 mm² flessibile con ghiera
|
Lunghezza spelatura fili
|
12 mm
|
Coppia di serraggio
|
3 Nm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 50557
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Immunità onde 8/20 µs, 250 A
|
Tropicalizzazione
|
2
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-5…40 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
382,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,147 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni