|
|
|
A9D07232
iC60H RCBO 2P 32A 30mA C 10000A AC
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Nome Prodotto
|
Acti9 iC60 RCBO
|
Tipo Prodotto
|
Interruttore magnetotermico differenziale (RCBO)
|
Nome Dispositivo
|
iC60 RCBO
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Numero di poli
|
2P
|
Numero di poli protetti
|
2
|
Corrente nominale [In]
|
32 A
|
Tipo di rete
|
CA
|
Tecnologia sganciatore
|
Magnetotermico
|
Codice curva
|
C
|
Sensibilità differenziale
|
30 mA
|
Temporizzazione protezione differenziale
|
Istantaneo
|
Tipo di protezione differenziale
|
Tipo AC
|
Potere di interruzione
|
10000 A Icn conforme a CEI EN 61009-2-1 a 220...240 V CA 50 Hz
15 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50 Hz
|
Attitudine al sezionamento
|
No conforme a IEC 60947-1
|
Marchi qualità
|
VDE
IMQ
KEMA-KEUR
NF
|
Caratteristiche tecniche
Complementary
|
Punto di partenza
|
Frequenza Di Rete
|
50 Hz
|
Tensione nominale di impiego [ue]
|
220...240 V CA 50 Hz
|
Limite di sgancio magnetico
|
5...10 x In
|
Tecnologia di sgancio corrente residua
|
Indipendente dalla tensione
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
7500 A 75 % Icn a 220...240 V CA 50 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1
7,5 kA 50 % Icu a 220...240 V CA 50 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
|
Potere nominale di interruzione e chiusura
|
Idm 6000 A a 220...240 V CA 50 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1
|
Classe di limitazione
|
3 conforme a CEI EN 61009-2-1
|
Tensione nominale di isolamento [ui]
|
500 V CA 50 Hz
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp]
|
4 kV
|
Corrente di picco
|
250 A
|
Segnalazione posizione contatti
|
No
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
ON, OFF, guasto
|
Installazione
|
Aggancio
|
Supporto Di Montaggio
|
Guida DIN
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Parte superiore o inferiore: SI
Parte inferiore: doppia connessione
|
Passo di collegamento
|
9 mm tra poli
|
Passo 9 mm
|
4
|
Altezza
|
86 mm
|
Larghezza
|
36 mm
|
Profondità
|
78 mm
|
Peso Netto
|
273 g
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
10000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore1…35 mm² rigido
Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore1…25 mm² flessibile
Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore1…25 mm² Flessibile con ghiera
|
Lunghezza spelatura fili
|
12 mm per parte superiore o inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
2 Nm
|
Protezione differenziale
|
Integrato
|
Ambiente
Norme Di Riferimento
|
EN/IEC 60947-2
CEI EN 61009-2-1
|
Grado di protezione IP
|
IP40 (cassetta di distribuzione) conforme aCEI 60529
IP20 conforme aCEI 60529
|
Categoria di sovratensione
|
III conforming to IEC 60364
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Tenuta a impulso 8/20 µs, 250 A conforme a CEI EN 61009-2-1
|
Tropicalizzazione
|
2
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura Ambiente
|
-25…60 °C
|
Temperatura Di Stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
237,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
9,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
11,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
26,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,498 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
36
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
9,417 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Numero SCIP
|
A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme alle esenzioni
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|