Complementary
|
Punto di partenza
|
Frequenza di rete
|
50 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
220...240 V CA 50 Hz
|
Limite di sgancio magnetico
|
3...5 x In
|
Tecnologia di sgancio corrente residua
|
"indipendente dalla tensione"
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
7500 A 75 % Icn a 220...240 V CA 50 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1
7,5 kA 50 % Icu a 220...240 V CA 50 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
|
Potere nominale di interruzione e chiusura
|
Idm 6000 A a 220...240 V CA 50 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1
|
Classe di limitazione
|
3 conforme a CEI EN 61009-2-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V CA 50 Hz
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV
|
Corrente di picco
|
3000 A
|
Segnalazione posizione contatti
|
No
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
ON, OFF, guasto
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Parte superiore o inferiore: SI
Parte inferiore: doppia connessione
|
Passo di collegamento
|
9 mm tra poli
|
Passo 9 mm
|
4
|
Altezza
|
86 mm
|
Larghezza
|
36 mm
|
Profondità
|
78 mm
|
Peso prodotto
|
273 g
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
10000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore1…35 mm² rigido
Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore1…25 mm² flessibile
Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore1…25 mm² flessibile con ghiera
|
Lunghezza spelatura fili
|
12 mm for parte superiore o inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
2 Nm
|
Protezione differenziale
|
Integrato
|