Schneider-Electric
 
A9D52425 immagine - metel
A9D52425
iC60N RCBO 4P 25A 300mA C 6000A A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti 9
Nome del prodotto Acti9 iC60 RCBO
Tipo di prodotto o componente Interruttore differenziale con protezione per sovracorrente (RCBO)
Nome dispositivo IC60 RCBO
Applicazione Distribuzione
Numero di poli 4P
Numero di poli protetti 4
Corrente nominale [In] 25 A
Tipo di rete "CA"
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Codice curva C
Sensibilità differenziale 300 mA
Temporizzazione protezione differenziale Istantaneo
Tipo di protezione differenziale Tipo A
Potere di interruzione 6000 A Icn conforme a EN/IEC 61009-2-1 a 380...415 V "CA" "50 Hz"
6 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 380...415 V "CA" "50 Hz"
Attitudine al sezionamento No conforme a IEC 60947-1
Marchi qualità NF
VDE
IMQ
KEMA-KEUR
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema Punto di partenza
Frequenza di rete "50 Hz"
Tensione nominale di impiego [Ue] 380...415 V "CA" "50 Hz"
Limite di sgancio magnetico 5...10 x In
Tecnologia di sgancio corrente residua "indipendente dalla tensione"
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 6000 A 100 % Icn a 380...415 V "CA" "50 Hz" conforme a EN/IEC 61009-2-1
6 kA 100 % Icu a 380...415 V "CA" "50 Hz" conforme a EN/IEC 60947-2
Potere nominale di interruzione e chiusura Idm 6000 A a 380...415 V "CA" "50 Hz" conforme a EN/IEC 61009-2-1
Classe di limitazione 1 conforme a EN/IEC 61009-2-1
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V "CA" "50 Hz"
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV
Corrente di picco 250 A
Segnalazione posizione contatti No
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale ON, OFF, guasto
Modalità di montaggio Aggancio
Supporto per montaggio Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione Parte superiore o inferiore: SI
Parte inferiore: doppia connessione
Passi 9 mm 8
Altezza 86 mm
Larghezza 72 mm
Profondità 78 mm
Peso prodotto 423 g
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 10000 cicli
Connessioni - morsetti Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore1…35 mm² rigido
Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore1…25 mm² flessibile
Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore1…25 mm² flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili 12 mm per parte superiore o inferiore connessione
Coppia di serraggio 2 Nm
Protezione differenziale Integrato
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947-2
EN/IEC 61009-2-1
Grado di protezione IP IP40 (cassetta di distribuzione) conforme a IEC 60529
IP20 conforme a IEC 60529
Categoria di sovratensione "III" conforme a IEC 60364
Compatibilità elettromagnetica Tenuta a impulso 8/20 µs, 250 A conforme a EN/IEC 61009-2-1
Tropicalizzazione 2
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura ambiente operativa -25…40 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Confezionamenti
Tipo unità imballo 1 PCE
Num.unità in pkg. 1
Peso imballo (Kg) 454 g
Altezza imballo 1 8 cm
Larghezza imballo 1 8,7 cm
Lunghezza imballo 1 10 cm
Tipo unità imballo 2 BB1
Numero unità imballo 2 3
Peso imballo 2 1,433 kg
Altezza imballo 2 11 cm
Larghezza imballo 2 10 cm
Lunghezza imballo 2 25 cm
Tipo unità imballo 3 S03
Numero unità imballo 3 18
Peso imballo 3 9,238 kg
Altezza imballo 3 30 cm
Larghezza imballo 3 30 cm
Lunghezza imballo 3 40 cm
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi