|
|
|
A9E15123
Commutatore iCMC 2 posizioni comando a chiave
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti 9 iCM
|
Tipo prodotto
|
Selettore
|
Nome dispositivo
|
iCMC
|
Applicazione
|
Circuito di controllo elettrico
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NO + 1 NC
|
Tensione nominale di impiego [ue]
|
415 V CA 50/60 Hz
|
Norme di riferimento
|
UL
EN 60947-3
IEC 60947-3
VDE 0660 parte 107
|
Caratteristiche tecniche
Corrente di esercizio nominale [Ie]
|
10 A
|
Maximum operating voltage
|
440 V
|
Tipo di comando
|
Manovra rotativa 2 posizioni
|
Marcatura
|
1 - 2
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Serratura a chiave
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
4
|
Altezza
|
60 mm
|
Larghezza
|
36 mm
|
Profondità
|
72 mm
|
Peso netto
|
70 g
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Durata elettrica
|
AC-21A: 200000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti jumper1,5 mm²
|
Lunghezza spelatura fili
|
9 mm per lato inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
1 Nm lato inferiore
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a IEC 60529
|
Temperatura ambiente
|
-20…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
89,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
80
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,607 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|