|
|
|
A9E16066
Relé chiusura temporizzata, comando impulsivo iRTB, 24Vcc, 24÷240Vca
|
|
|
Presentazione
Applicazione relè
|
Relè temporizzato
|
Tipo temporizzazione
|
Delays de-energizing of a load upon contact closing
|
Gamma
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
IRT
|
Nome dispositivo
|
iRTB
|
Composizione contatti segnale
|
1 A/C
|
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
8 A a 250 V CA
8 A a 250 V DC
0,01 A a 5 V DC
|
Durata impulso
|
> 100 ms
|
Segnalazione locale
|
LED, lampeggiante per temporizzazione
|
Tipo di regolazione
|
Manovra rotativa: configurazione temporizzazione
|
Gamma di temporizzazione
|
0,1...360000 s
|
Errore di precisione
|
+/- 10 %
|
Precisione di ripetizione
|
+/- 0,5 %
|
Tensione di comando [Uc]
|
24...240 V CA 50/60 Hz
24 V CC
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24...240 V CA a 50/60 Hz
24 V CC
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
93 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
72 mm
|
Peso prodotto
|
0,065 kg
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
5000000 cicli
|
Durata elettrica
|
AC-1: 100000 cicli
|
Comportamento sottotensione
|
100 ms
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia per 2 cavi 1,5 mm² flessibile con estremità cavo
Morsetti a gabbia per 2 cavi 1,5 mm² flessibile senza estremità cavo
Morsetti a gabbia per 2 cavi 2,5 mm² rigido con estremità cavo
Morsetti a gabbia per 2 cavi 2,5 mm² rigido senza estremità cavo
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Immunità alle microinterruzioni
|
20 ms
|
Temperatura ambiente operativa
|
-5…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
80,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,603 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|