|
|
|
A9E21180
Relé di controllo fase iRCP
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti 9 iRC
|
Tipo prodotto
|
Relè di controllo
|
Nome dispositivo
|
iRCP
|
Applicazione
|
Phase control relay
|
Composizione contatti segnale
|
1 A/C
|
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
8 A a 250 V CA (cos φ = 1)
|
Segnalazione locale
|
LED rosso per guasto
Riporta la perdita o l’inversione di fase
LED verde alimentazione on
|
Tipo di regolazione
|
Manovra rotativa: asimmetria
Selezionato mediante cablaggio: gamma di misurazione
|
Soglia di sgancio
|
5...25% di Us phase asymmetry
|
Isteresi
|
5 %
|
Gamma di temporizzazione
|
0,3 s
|
Errore di precisione
|
+/- 10 %
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
400 V CA 50/60 Hz
|
Potenza assorbita
|
3 VA
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Passo 9 mm
|
4
|
Altezza
|
88,1 mm
|
Larghezza
|
36 mm
|
Profondità
|
67 mm
|
Peso prodotto
|
0,21 kg
|
Colore
|
Bianco
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) 6 cavi 1,5 mm² rigido
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Temperatura ambiente operativa
|
-5…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
228,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
36
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,590 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità