Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Soglia di sgancio magnetico
|
8 x In +/- 20%
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
10 kA 100 % conforme a EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
6 kA 100 % conforme a EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
10 kA 100 % conforme a IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
6 kA 100 % conforme a IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
4500 A 100 % conforme a EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
4500 A 100 % conforme a IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
|
Classe di limitazione
|
3 conforme a EN 60898-1
3 conforme a IEC 60898-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V CA 50/60 Hz conforme a EN 60947-2
500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV conforme a EN 60947-2
6 kV conforme a IEC 60947-2
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
Indicatore scatto
|
Installazione
|
Sbarra combinata rimovibile installata
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
8
|
Larghezza
|
72 mm
|
Profondità
|
78,5 mm
|
Colore
|
Bianco
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto singolo (parte superiore o inferiore) 1…25 mm² rigido
Morsetto singolo (parte superiore o inferiore) 1…16 mm² flessibile
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm for parte superiore o inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
2 Nm parte superiore o inferiore
|
Protezione differenziale
|
Blocco separato
|