|
|
|
A9F64432
Interruttore magnetotermico iC60a 4P C 32A 4500A
|
|
|
Presentazione
Applicazione
|
Distribuzione
|
Gamma
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 iC60
|
Tipo prodotto
|
Interruttore modulare
|
Nome dispositivo
|
iC60a
|
Numero di poli
|
4P
|
Numero di poli protetti
|
4
|
Corrente nominale [In]
|
32 A
|
Tipo di rete
|
CA
|
Tecnologia sganciatore
|
Magnetotermico
|
Codice curva
|
C
|
Potere di interruzione
|
4500 A Icn conforme a CEI EN 60898-1 a 400 V CA 50/60 Hz
10 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz
6 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz
|
Categoria di utilizzazione
|
Categoria A conforme a EN 60947-2
Categoria A conforme a IEC 60947-2
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a EN 60898-1
Si conforme a EN 60947-2
Si conforme a IEC 60898-1
Si conforme a IEC 60947-2
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-2
EN 60947-2
IEC 60898-1
EN 60898-1
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Soglia di sgancio magnetico
|
8 x In +/- 20%
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
10 kA 100 % conforme a EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
6 kA 100 % conforme a EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
10 kA 100 % conforme a IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
6 kA 100 % conforme a IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
4500 A 100 % conforme a EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
4500 A 100 % conforme a IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
|
Classe di limitazione
|
3 conforme a EN 60898-1
3 conforme a IEC 60898-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V CA 50/60 Hz conforme a EN 60947-2
500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV conforme a EN 60947-2
6 kV conforme a IEC 60947-2
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
Indicatore scatto
|
Installazione
|
Sbarra combinata rimovibile installata
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
8
|
Larghezza
|
72 mm
|
Profondità
|
78,5 mm
|
Colore
|
Bianco
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto singolo (parte superiore o inferiore) 1…35 mm² rigido
Morsetto singolo (parte superiore o inferiore) 1…25 mm² flessibile
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm for parte superiore o inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
3,5 Nm parte superiore o inferiore
|
Protezione differenziale
|
Blocco separato
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 B conforming to CEI EN 60529
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a EN 60947-2
3 conforme a IEC 60947-2
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a EN/IEC 60068-2-78
|
Umidità relativa
|
95 %
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Temperatura ambiente operativa
|
-35…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,1 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
477,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
3
|
Confezione 2: altezza
|
8,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,7 cm
|
Confezione 2: profondità
|
22,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,467 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
33
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
16,67 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|