|
|
|
A9F74170
Interruttore magnetotermico iC60N 1P C 0,5A 6000A
|
|
|
Presentazione
Applicazione
|
Distribuzione
|
Gamma
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 iC60
|
Tipo prodotto
|
Interruttore modulare
|
Nome dispositivo
|
IC60N
|
Numero di poli
|
1P
|
Numero di poli protetti
|
1
|
Corrente nominale [In]
|
0,5 A
|
Tipo di rete
|
CA
DC
|
Tecnologia sganciatore
|
Magnetotermico
|
Codice curva
|
C
|
Potere di interruzione
|
6000 A Icn conforme a CEI EN 60898-1 a 230 V CA 50/60 Hz
50 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 12...60 V CA 50/60 Hz
50 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz
50 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 100...133 V CA 50/60 Hz
10 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 60...72 V DC
15 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 12...60 V DC
|
Categoria di utilizzazione
|
Categoria A conforme a EN 60947-2
Categoria A conforme a IEC 60947-2
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a EN 60898-1
Si conforme a EN 60947-2
Si conforme a IEC 60898-1
Si conforme a IEC 60947-2
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-2
EN 60947-2
IEC 60898-1
EN 60898-1
|
Marchi qualità
|
NF
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Soglia di sgancio magnetico
|
8 x In +/- 20%
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
50 kA 100 % conforme a EN 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz
50 kA 100 % conforme a EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
50 kA 100 % conforme a IEC 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz
50 kA 100 % conforme a IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
50 kA 100 % conforme a IEC 60947-2 - 100...133 V CA 50/60 Hz
50 kA 100 % conforme a EN 60947-2 - 100...133 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % conforme a EN 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % conforme a IEC 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
10 kA 100 % conforme a EN 60947-2 - 72 V DC
10 kA 100 % conforme a IEC 60947-2 - 72 V DC
15 kA 100 % conforme a EN 60947-2 - 12...60 V DC
15 kA 100 % conforme a IEC 60947-2 - 12...60 V DC
|
Classe di limitazione
|
3 conforme a EN 60898-1
3 conforme a IEC 60898-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V CA 50/60 Hz conforme a EN 60947-2
500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV conforme a EN 60947-2
6 kV conforme a IEC 60947-2
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
Indicatore scatto
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Parte superiore o inferiore: SI
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
85 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
78,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,215 kg
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
10000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto singolo (parte superiore o inferiore) 1…25 mm² rigido
Morsetto singolo (parte superiore o inferiore) 1…16 mm² flessibile
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm for parte superiore o inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
2 Nm parte superiore o inferiore
|
Protezione differenziale
|
Senza
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP20 conforming to EN 60529
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a EN 60947-2
3 conforme a IEC 60947-2
|
Categoria di sovratensione
|
IV
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a CEI 60068-1
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Temperatura ambiente operativa
|
-35…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
112,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
8,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
22,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,421 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
132
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
16,011 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|