Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Soglia di sgancio magnetico
|
8 x In +/- 20%
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
15 kA 50 % conforme a EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 50 % conforme a EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
5 kA 50 % conforme a EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
15 kA 50 % conforme a IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 50 % conforme a IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
5 kA 50 % conforme a IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
7500 A 75 % conforme a EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
7500 A 75 % conforme a IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
21 kA 50 % conforme a IEC 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
21 kA 50 % conforme a EN 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
15 kA 100 % conforme a IEC 60947-2 - 72...125 V DC
15 kA 100 % conforme a EN 60947-2 - 72...125 V DC
|
Classe di limitazione
|
3 conforme a EN 60898-1
3 conforme a IEC 60898-1
|
Tensione nominale di isolamento [ui]
|
500 V CA 50/60 Hz conforme a EN 60947-2
500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp]
|
6 kV conforme a EN 60947-2
6 kV conforme a IEC 60947-2
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
Indicatore scatto
|
Installazione
|
Fisso
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Parte superiore o inferiore: SI
|
Passo 9 mm
|
4
|
Altezza
|
85 mm
|
Larghezza
|
36 mm
|
Profondità
|
78,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,25 kg
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
10000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto singolo (parte superiore o inferiore) 1…35 mm² rigido
Morsetto singolo (parte superiore o inferiore) 1…25 mm² flessibile
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm per parte superiore o inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
3,5 Nm parte superiore o inferiore
|
Protezione differenziale
|
Blocco separato
|