Schneider-Electric
 
A9F90304 immagine - metel
A9F90304
Interruttore solo magnetico iC60L 3P MA 4A 20kA
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Applicazione Motore
Gamma Acti9
Nome prodotto Acti9 iC60
Tipo prodotto Interruttore modulare
Nome dispositivo iC60L
Numero di poli 3P
Numero di poli protetti 3
Corrente nominale [In] 4 A
Tipo di rete CA
Tecnologia sganciatore Magnetico
Codice curva MA
Potere di interruzione 15 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
20 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz
40 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz
Categoria di utilizzazione Categoria A conforme a EN 60947-2
Categoria A conforme a IEC 60947-2
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN 60947-2
Si conforme a IEC 60947-2
Norme di riferimento IEC 60947-2
EN 60947-2
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete 50/60 Hz
Soglia di sgancio magnetico 12 x In +/- 20 %
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 10 kA 50 % conforme a EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 50 % conforme a EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
10 kA 50 % conforme a IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 50 % conforme a IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
20 kA 50 % conforme a EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
20 kA 50 % conforme a IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
Classe di limitazione 3 conforme a EN 60898-1
3 conforme a IEC 60898-1
Tensione nominale di isolamento [ui] 500 V CA 50/60 Hz conforme a EN 60947-2
500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 6 kV conforme a EN 60947-2
6 kV conforme a IEC 60947-2
Segnalazione posizione contatti Si
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Indicatore scatto
Installazione Fisso
Supporto di montaggio Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione Parte superiore o inferiore: SI
Passo 9 mm 6
Altezza 85 mm
Larghezza 54 mm
Profondità 78,5 mm
Peso netto 0,375 kg
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 10000 cicli
Connessioni - morsetti Morsetto singolo (parte superiore o inferiore) 1…25 mm² rigido
Morsetto singolo (parte superiore o inferiore) 1…16 mm² flessibile
Lunghezza spelatura fili 14 mm per parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio 2 Nm parte superiore o inferiore
Protezione differenziale Blocco separato
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 conforme aCEI 60529
IP20 conforme aEN 60529
Grado di inquinamento 3 conforme a EN 60947-2
3 conforme a IEC 60947-2
Categoria di sovratensione IV
Tropicalizzazione 2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine di funzionamento 0...2000 m
Temperatura ambiente -35…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,3 cm
Confezione 1: larghezza 7,1 cm
Confezione 1: profondità 9,2 cm
Confezione 1: peso 329,0 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 3,03 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 20,0 cm
Confezione 2: peso 1,364 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 44
Confezione 3: altezza 30,0 cm
Confezione 3: larghezza 30,0 cm
Confezione 3: profondità 40,0 cm
Confezione 3: peso 15,803 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Mercury free
RoHS exemption information
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months