Schneider-Electric
 
A9F95240 immagine - metel
A9F95240
Interruttore magnetotermico iC60L 2P K 40A 15000A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Applicazione Distribuzione
Gamma Acti9
Nome Prodotto Acti9 iC60
Tipo Prodotto Interruttore modulare
Nome Dispositivo iC60L
Numero di poli 2P
Numero di poli protetti 2
Corrente nominale [In] 40 A
Tipo di rete CA
DC
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Codice curva K
Potere di interruzione 15000 A Icn conforme a CEI EN 60898-1 a 400 V CA 50/60 Hz
70 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 12...133 V CA 50/60 Hz
15 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
20 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz
15 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220...250 V DC
Categoria di utilizzazione Categoria A conforme a EN 60947-2
Categoria A conforme a IEC 60947-2
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN 60947-2
Si conforme a IEC 60947-2
Norme Di Riferimento EN 60947-2
IEC 60947-2
Caratteristiche tecniche
Frequenza Di Rete 50/60 Hz
Soglia di sgancio magnetico 12 x In +/- 20 %
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 18 kA 50 % conforme a EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
10 kA 50 % conforme a EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 50 % conforme a EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
18 kA 50 % conforme a IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
10 kA 50 % conforme a IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 50 % conforme a IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
35 kA 50 % conforme a EN 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
35 kA 50 % conforme a IEC 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
20 kA 100 % conforme a EN 60947-2 - 72...125 V DC
20 kA 100 % conforme a IEC 60947-2 - 72...125 V DC
Classe di limitazione 3 conforme a EN 60898-1
3 conforme a IEC 60898-1
Tensione nominale di isolamento [ui] 500 V CA 50/60 Hz conforme a EN 60947-2
500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 6 kV conforme a EN 60947-2
6 kV conforme a IEC 60947-2
Segnalazione posizione contatti Si
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Indicatore scatto
Installazione Fisso
Supporto Di Montaggio Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione Parte superiore o inferiore: SI
Passo 9 mm 4
Altezza 85 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 78,5 mm
Peso Netto 0,25 kg
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 10000 cicli
Connessioni - morsetti Morsetto singolo (parte superiore o inferiore) 1…35 mm² rigido
Morsetto singolo (parte superiore o inferiore) 1…25 mm² flessibile
Lunghezza spelatura fili 14 mm per parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio 3,5 Nm parte superiore o inferiore
Protezione differenziale Blocco separato
Ambiente
Grado Di Protezione Ip IP20 conforme aCEI 60529
IP20 conforme aEN 60529
Grado di inquinamento 3 conforme a EN 60947-2
3 conforme a IEC 60947-2
Categoria di sovratensione IV
Tropicalizzazione 2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine Di Funzionamento 0...2000 m
Temperatura Ambiente -35…70 °C
Temperatura Di Stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,5 cm
Confezione 1: larghezza 7,5 cm
Confezione 1: profondità 9,4 cm
Confezione 1: peso 259,0 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 7,8 cm
Confezione 2: larghezza 9,8 cm
Confezione 2: profondità 22,0 cm
Confezione 2: peso 1,614 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 66
Confezione 3: altezza 30,0 cm
Confezione 3: larghezza 30,0 cm
Confezione 3: profondità 40,0 cm
Confezione 3: peso 18,241 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Imballaggio sostenibile
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 41
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months