|
|
|
A9F95340
Interruttore magnetotermico iC60L 3P K 40A 15000A
|
|
|
Presentazione
Applicazione
|
Distribuzione
|
Gamma
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 iC60
|
Tipo prodotto
|
Interruttore modulare
|
Nome dispositivo
|
iC60L
|
Numero di poli
|
3P
|
Numero di poli protetti
|
3
|
Corrente nominale [In]
|
40 A
|
Tipo di rete
|
DC
CA
|
Tecnologia sganciatore
|
Magnetotermico
|
Codice curva
|
K
|
Potere di interruzione
|
15000 A Icn conforme a CEI EN 60898-1 a 400 V CA 50/60 Hz
70 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 12...60 V CA 50/60 Hz
70 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 100...133 V CA 50/60 Hz
15 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
20 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz
36 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz
20 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a <= 180 V DC
|
Categoria di utilizzazione
|
Categoria A conforme a EN 60947-2
Categoria A conforme a IEC 60947-2
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a EN 60947-2
Si conforme a IEC 60947-2
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-2
EN 60947-2
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Soglia di sgancio magnetico
|
12 x In +/- 20 %
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
18 kA 50 % conforme a EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
10 kA 50 % conforme a EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 50 % conforme a EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
18 kA 50 % conforme a IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
10 kA 50 % conforme a IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 50 % conforme a IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
35 kA 50 % conforme a EN 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
35 kA 50 % conforme a IEC 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
20 kA 100 % conforme a EN 60947-2 - 125...180 V DC
20 kA 100 % conforme a IEC 60947-2 - 125...180 V DC
|
Classe di limitazione
|
3 conforme a EN 60898-1
3 conforme a IEC 60898-1
|
Tensione nominale di isolamento [ui]
|
500 V CA 50/60 Hz conforme a EN 60947-2
500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp]
|
6 kV conforme a EN 60947-2
6 kV conforme a IEC 60947-2
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
Indicatore scatto
|
Installazione
|
Fisso
|
Supporto di montaggio
|
Guida DIN
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Parte superiore o inferiore: SI
|
Passo 9 mm
|
6
|
Altezza
|
85 mm
|
Larghezza
|
54 mm
|
Profondità
|
78,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,375 kg
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
10000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto singolo (parte superiore o inferiore) 1…35 mm² rigido
Morsetto singolo (parte superiore o inferiore) 1…25 mm² flessibile
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm per parte superiore o inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
3,5 Nm parte superiore o inferiore
|
Protezione differenziale
|
Blocco separato
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme aCEI 60529
IP20 conforme aEN 60529
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a EN 60947-2
3 conforme a IEC 60947-2
|
Categoria di sovratensione
|
IV
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a CEI 60068-1
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Temperatura ambiente operativa
|
-35…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,300 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
371,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
8,200 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
22,400 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,543 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
44
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
17,804 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Toxic heavy metal free
|
Sì
|
Mercury free
|
Sì
|
RoHS exemption information
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|