|
|
|
A9GSB792
Sezionatore con fusibile, Acti9 SBI, 3P+N, 125 A, per fusibile 22 x 58 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 SBI
|
Tipo prodotto
|
Portafusibile sezionatore
|
Nome dispositivo
|
SBI
|
Numero di poli
|
3P + N
|
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale [In]
|
32 A
40 A
50 A
63 A
80 A
100 A
125 A
|
Curva fusibile
|
GG
AM
|
Calibro fusibile
|
22 x 58 mm
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
690 V CA
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Non padlockable
|
Passo 9 mm
|
16
|
Altezza
|
126,5 mm
|
Larghezza
|
140 mm
|
Profondità
|
70 mm
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite1 cavi 2,5…25 mm² rigido
Morsetti di fissaggio a vite1 cavi 2,5…25 mm² flessibile
|
Coppia di serraggio
|
3,5 Nm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC EN 60947-3
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
22,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
852,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
9
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,085 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
72
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
72,680 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|