|
|
|
A9L16297
SPD Interruttore Integr. iQuick PRD20r 3P+N 5kA ripor. estraibile Tipo 2
|
|
|
Presentazione
Gamma di prodotti
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 iQuick PRD
|
Tipo prodotto
|
Sistema antifulmine con cartuccia inseribile
|
Nome dispositivo
|
iQuick PRD20r
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Norme di riferimento
|
EN 61643-11:2012
CEI 61643-11:2011
|
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Marchi qualità
|
KEMA-KEUR
NF
|
Numero di poli
|
3P + N
|
Segnalazione remota
|
Con
|
Composizione contatti segnale
|
1 SD (1 C/O)
|
Tipo limitatore sovratensioni
|
Rete distribuzione elettrica
|
Sistema di messa a terra
|
TT
TN-S
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di scaricatore
|
"tipo2"
|
Tecn. limitatore sovratensioni
|
MOV + GDT
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230/400 V CA (+/- 10 %) a 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Modo comune: 5 kA (L/PE)
Modo comune: 5 kA (N/PE)
Modo differenziale: 5 kA (L/N)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Modo comune: 20 kA L/PE
Modo comune: 20 kA N/PE
Modo differenziale: 20 kA L/N
|
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc]
|
Modo comune: 264 V N/PE
Modo comune: 350 V L/PE
Modo differenziale: 350 V L/N
|
Livello protezione tensione [Up]
|
Modo comune <1,5 kV "tipo2" L/PE
Modo comune <1,5 kV "tipo2" N/PE
Modo differenziale <1,5 kV "tipo2" L/N
|
Tipo dispositivo di sezionamento
|
Interruttore integrato - Icu 25 kA
|
Tensione circuito di segnalazione
|
2 A/250 V CA 50/60 Hz
|
Sistema di montaggio
|
Aggancio (guida DIN)
|
Passo 9 mm
|
14,6
|
Altezza
|
94 mm
|
Larghezza
|
131,5 mm
|
Profondità
|
75,9 mm
|
Peso prodotto
|
0,84 kg
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia (lato inferiore) 2,5…25 mm²
Morsetto a gabbia (lato superiore) 2,5…25 mm²
|
Coppia di serraggio
|
2,5 Nm
|
Ambiente
Grado di protezione IK
|
IK05 conforming to CEI 62262
|
Umidità relativa
|
5…95 %
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
868,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,906 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|