Tipo di scaricatore
|
Tipo 2 + 3
|
Tecn. limitatore sovratensioni
|
MOV + GDT
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA (+/- 10 %) a 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Modo comune: 2 kA (L/PE)
Modo comune: 2 kA (N/PE)
Modo differenziale: 2 kA (L/N)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Modo comune: 8 kA L/PE
Modo comune: 8 kA N/PE
Modo differenziale: 8 kA L/N
|
Tensione circuito aperto [Uoc]
|
10 kV tipo 3 modo comune L/PE
10 kV tipo 3 modo comune N/PE
10 kV tipo 3 modo differenziale L/N
|
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc]
|
Modo comune: 264 V N/PE
Modo comune: 350 V L/PE
Modo differenziale: 350 V L/N
|
Livello protezione tensione [Up]
|
Modo comune <1,5 kV "tipo2" L/PE
Modo comune <1,7 kV "tipo2" N/PE
Modo differenziale <1,2 kV "tipo2" L/N
Modo comune <1,4 kV tipo 3 L/PE
Modo differenziale <1,4 kV tipo 3 L/N
Modo comune <1,5 kV tipo 3 N/PE
|
Tipo dispositivo di sezionamento
|
Interruttore integrato - Icu 25 kA
|
Tensione circuito di segnalazione
|
2 A/250 V CA 50/60 Hz
|
Sistema di montaggio
|
Aggancio (guida DIN)
|
Passo 9 mm
|
8
|
Altezza
|
94 mm
|
Larghezza
|
72 mm
|
Profondità
|
75,9 mm
|
Peso prodotto
|
0,43 kg
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia (lato inferiore) 2,5…25 mm²
Morsetto a gabbia (lato superiore) 2,5…25 mm²
|
Coppia di serraggio
|
2,5 Nm
|