|
|
|
A9L16313
Cartuccia neutro iQuick PRD
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Cartridge
|
Nome dispositivo
|
C neutro-350
|
Tipo limitatore sovratensioni
|
Rete distribuzione elettrica
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di scaricatore
|
"tipo2"
|
Tecn. limitatore sovratensioni
|
GDT
|
Destinazione prodotti
|
Surge protection device iQuick PRD40r
Surge protection device iQuick PRD20r
Surge protection device iQuick PRD8r
|
Sistema di messa a terra
|
TT
TN
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA 50 Hz
|
Corrente di scarica nominale
|
20 kA
|
Massima corrente di scarica
|
65 kA
|
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc]
|
264 V
|
Livello protezione tensione [Up]
|
<1,5 kV "tipo2"
|
Segnalazione locale
|
Bandiera (bianco/rosso)
|
Installazione
|
Innesto
|
Installazione
|
Into SPD module
|
Passo 9 mm
|
1,3
|
Altezza
|
50 mm
|
Larghezza
|
12 mm
|
Profondità
|
57 mm
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Materiale
|
PBT (tereftalato di polibutilene)
|
Tempo di risposta
|
< 25 ns
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 61643-11
IEC 61643-1
|
Certificazioni prodotto
|
KEMA-KEUR
NF
|
Grado di protezione IP
|
IP20 Lato frontale:
|
Umidità relativa
|
5…95 %
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,8 cm
|
Confezione 1: peso
|
48 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
8,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,9 cm
|
Confezione 2: profondità
|
26,3 cm
|
Confezione 2: peso
|
663 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
108
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
6,68 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|