|
|
|
A9L16339
SPD iPRI 4 linee di segnale 10kA
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 iPRI
|
Nome dispositivo
|
iPRI
|
Tipo prodotto
|
Sistema antifulmine
|
Number of protected lines
|
4
|
Tipo limitatore sovratensioni
|
Protezione segnale
|
Caratteristiche tecniche
Segnalazione remota
|
Senza
|
Tecn. limitatore sovratensioni
|
GDT
|
Corrente nominale [In]
|
0,3 A a 45 °C
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
48 V DC
|
Corrente di scarica nominale
|
Modo comune: 20 kA (L/PE)
|
Iimp corrente impulsiva
|
70 A
|
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc]
|
Modo comune: 37 V CA L/PE
Modo comune: 53 V DC L/PE
Modo differenziale: 37 V CA L/N
Modo differenziale: 53 V DC L/N
|
Livello protezione tensione [Up]
|
Modo comune <70 V "tipo2" L/PE
Modo differenziale <70 V "tipo2" L/N
|
Limiti tensione uscita
|
Modo comune: < 70 V a 1 kV/µs
|
Corrente di scarica totale [I total]
|
20 kA
|
Segnalazione locale
|
Elettrico
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
90 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
66 mm
|
Peso prodotto
|
65 g
|
Colore
|
Bianco
|
Materiale
|
PA6
|
Tempo di risposta
|
< 1 ns
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto di fissaggio a vite0,2…4 mm² rigido
Morsetto di fissaggio a vite0,2…2,5 mm² flessibile
Morsetto di fissaggio a vite0,2…2,5 mm² flessibile con ghiera
|
Lunghezza spelatura fili
|
8 mm
|
Coppia di serraggio
|
0,8 Nm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61643-21
EN 61643-21
|
Grado di protezione IP
|
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
IP20 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK05 conforming to CEI 62262
|
Umidità relativa
|
5…90 %
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
81,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
108
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,235 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni