|
|
|
A9L20400
SPD iPRD20 4P 5kA estraibile Tipo 2
|
|
|
Presentazione
Gamma di prodotti
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 iPRD
|
Tipo prodotto
|
Sistema antifulmine con cartuccia inseribile
|
Nome dispositivo
|
iPRD20
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Norme di riferimento
|
EN 61643-11:2012
CEI 61643-11:2011
|
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Marchi qualità
|
NF
KEMA-KEUR
|
Numero di poli
|
4P
|
Segnalazione remota
|
Senza
|
Tipo limitatore sovratensioni
|
Rete distribuzione elettrica
|
Sistema di messa a terra
|
TN-C-S
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di scaricatore
|
"tipo2"
|
Tecn. limitatore sovratensioni
|
MOV
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230/400 V CA (+/- 10 %) a 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Modo comune: 5 kA (L/PE)
Modo comune: 5 kA (N/PE)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Modo comune: 20 kA L/PE
Modo comune: 20 kA N/PE
|
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc]
|
Modo comune: 350 V L/PE
Modo comune: 350 V N/PE
|
Livello protezione tensione [Up]
|
Modo comune <1,1 kV "tipo2" L/PE
Modo comune <1,1 kV "tipo2" N/PE
|
Sovratensione temporanea [Ut]
|
337 V L/N 5 s "tenuta"
1200 V N/PE 200 ms "modalità safe mode"
|
Tipo dispositivo di sezionamento
|
Interruttore associato IC60N 20 A curva C - Icu 10 kA
Interruttore associato iC60H 20 A curva C - Icu 15 kA
Interruttore associato iC60L 20 A curva C - Icu 25 kA
Interruttore associato NG125H 20 A curva C - Icu 36 kA
Interruttore associato NG125L 20 A curva C - Icu 50 kA
Associated fuse gG 40 A - Icu 15 kA
Associated fuse gG 80 A - Icu 50 kA
|
Sistema di montaggio
|
Aggancio (guida DIN)
|
Passo 9 mm
|
8
|
Altezza
|
85 mm
|
Larghezza
|
72 mm
|
Profondità
|
69 mm
|
Peso prodotto
|
0,416 kg
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
[Ipe] Ground residual current
|
0,6 mA
0,003 mA
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia (lato inferiore) 2,5…35 mm²
Morsetto a gabbia (lato superiore) 2,5…35 mm²
|
Coppia di serraggio
|
2,5 Nm
|
Ambiente
Grado di protezione IK
|
IK03 conforming to CEI 62262
|
Umidità relativa
|
5…95 %
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
446 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
3
|
Confezione 2: altezza
|
9,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
28,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,419 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
27
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
13,150 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|