Schneider-Electric
 
A9L40182 immagine - metel
A9L40182
Cartuccia iPRD-DC40r 1000PV
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Cartridge
Nome dispositivo C40-1000 PV
Tipo limitatore sovratensioni Rete distribuzione elettrica
Norme di riferimento EN 61643-11
IEC 61643-11: 2011
Marchi qualità CE
Caratteristiche tecniche
Tipo di scaricatore "tipo2"
Tecn. limitatore sovratensioni MOV
Destinazione prodotti Surge protection device iPRD PV-DC 2P
Corrente di scarica nominale 15 kA
Massima corrente di scarica 40 kA
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc] 1000 V DC
Livello protezione tensione [Up] <2 kV "tipo2"
Tensione circuito aperto [Uoc] 833 V
Segnalazione locale Bandiera (bianco/rosso)
Installazione Innesto
Supporto di montaggio Into SPD module
Passo 9 mm 2
Altezza 57 mm
Larghezza 18 mm
Profondità 56 mm
Colore Bianco (RAL 9003)
Materiale PBT (tereftalato di polibutilene)
Tempo di risposta < 25 ns
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 Lato frontale:
Umidità relativa 5…90 %
Altitudine di funzionamento 0...2000 m
Temperatura ambiente -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,400 cm
Confezione 1: larghezza 7,300 cm
Confezione 1: profondità 9,300 cm
Confezione 1: peso 81,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 8,000 cm
Confezione 2: larghezza 10,000 cm
Confezione 2: profondità 28,000 cm
Confezione 2: peso 1,039 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 108
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 9,893 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months