|
|
|
A9L40271
SPD iPRD-DC40r 800PV 2P 15kA ripor. estraibile Tipo 2
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 iPRD PV-DC
|
Nome dispositivo
|
iPRD PV-DC
|
Tipo prodotto
|
Sistema antifulmine con cartuccia inseribile
|
Numero di poli
|
2P
|
Tipo di uscita
|
Contatto (senza tensione)
|
Composizione contatti segnale
|
1 SD (1 C/O)
|
Tipo limitatore sovratensioni
|
Rete distribuzione elettrica
|
Uoc stc: Maximum open circuit voltage of PV generator in standard test condition
|
666 V
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di scaricatore
|
"tipo2"
|
Tecn. limitatore sovratensioni
|
MOV
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
800 V +/- 10 % DC
|
[In] nominal discharge current
|
15 kA
|
[Imax] maximum discharge current
|
40 kA
|
[Ucpv] maximum continuous operating voltage
|
Modo differenziale: 800 V L+/L-
Modo comune: 800 V L+/PE
Modo comune: 800 V L-/PE
|
Livello protezione tensione [Up]
|
Modo differenziale <3 kV "tipo2" L+/L-
Modo comune <3 kV "tipo2" L+/PE
Modo comune <3 kV "tipo2" L-/PE
|
Tipo dispositivo di sezionamento
|
Integrated disconnector
|
Segnalazione locale
|
Bianco/rosso bandiera
|
Tensione circuito di segnalazione
|
CA: 250 V 50/60 Hz
|
Corrente uscita segnalazione
|
0.25 A
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
6
|
Altezza
|
85 mm
|
Larghezza
|
54 mm
|
Profondità
|
69 mm
|
Peso prodotto
|
400 g
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Tempo di risposta
|
<= 25 ns
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia2,5…25 mm² rigido
Morsetto a gabbia2,5…16 mm² flessibile
Morsetto a gabbia2,5…16 mm² flexible stranded
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm
|
Coppia di serraggio
|
3,5 Nm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 50539-11:2013
UTE C 61740-51
|
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Grado di protezione IP
|
IP40 su lato anteriore:
IP20 sul morsetto:
|
Grado di protezione IK
|
IK03
|
Umidità relativa
|
5…95 %
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
348,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
8,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,2 cm
|
Confezione 2: profondità
|
27,7 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,446 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
36
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
13,567 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|